Publicar produtos
6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    6" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    Traduzido por Google,

    O bocal de drenagem LokPlate™ é um componente de terminação de drenagem externa não pressurizado, projetado para direcionar o escoamento de águas pluviais e de telhados para longe das paredes e fundações do edifício, melhorando a aparência externa e reduzindo manchas e erosão. O bocal é projetado para uso com sistemas de tubulação DWV padrão de PVC e ABS Schedule 40/80 e está disponível nos tamanhos de 2”, 3”, 4”, 6”, 8” e 10”. As cores padrão incluem preto, latão fosco, bronze envelhecido e bronze toscano.

    Cada conjunto inclui:

    • Bocal de calha ASA (ou seja, língua de vaca)
    • Placa de acabamento com travamento automático (patente pendente) (instalação em campo opcional)
    • Modelo opcional de tela de proteção contra pássaros incluído no pacote de download BIM (vendido separadamente).

    Principais características -

      1. Alternativa resistente a roubos em relação ao metal

      Ao contrário dos bicos de calha de bronze fundido, latão ou bronze niquelado, a construção em ASA não gera resíduos ou valor de reciclagem, ajudando a reduzir o risco de roubo e oferecendo uma alternativa leve e econômica para terminações de drenagem externa.

      2. Instalação sem hardware

      A placa de acabamento, com patente pendente, encaixa-se diretamente no bocal sem parafusos, buchas ou adesivos, reduzindo o tempo de instalação e evitando perfurações desnecessárias na parede ou danos à superfície externa. A placa incorpora um anel de espaçamento elevado que proporciona folga ao redor da abertura do tubo, permitindo que a placa fique nivelada com a parede mesmo na presença de detritos ou irregularidades na superfície. O trilho de travamento do bocal acomoda terminações de tubos irregulares ou imperfeitas, comuns em campo (por exemplo, tubo de drenagem muito curto, muito longo ou torto).

      3. Construção em ASA resistente aos raios UV

      Os componentes são moldados por injeção em polímero ASA estabilizado contra raios UV, um material estirênico de alto desempenho projetado para exposição prolongada ao ar livre. A cor é incorporada ao material moldado, em vez de ser aplicada como revestimento superficial. Isso melhora a aparência a longo prazo e elimina problemas relacionados a descascamento ou lascas na pintura.

      Especificação
      • Specification Details can be found to the 'Links' section below.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única6-inch-downspout-nozzle
      • Familia de productoDownspout Nozzle & Bird Screens
      • Grupo de produtosLokPlate Plastic Downspout Nozzle
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-11-25
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)10.82
      • Largura (polegadas)10.82
      • Profundidade (polegadas)6.08
      Relacionado
      • Material principalPlástico
      • Material secundárioAcrilato
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emChina
      • Peso líquido (Lbs)1.1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
      • Classificação IFCTerminal de resíduos
      • Código ETIMEC010531
      • Nome ETIMRainwater pipe outlet
      • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_02
      • Uniclass 2015 DescriçãoRainwater drainage systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
      • Número OmniClass23-13 41 39
      • Título OmniclassRoof Drains