Publicar produtos
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    4.6 de 5 estrelas4.6(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os canais Zurn Z886 têm 80” [2032mm] de comprimento, 6-1/4” [159mm] de largura e têm uma garganta de 4” [102mm]. As seções modulares do canal são feitas de polietileno de alta densidade (HDPE) com 0% de absorção de água. Os canais têm uma conexão mecânica positiva entre as seções do canal que não se separam durante a instalação e travam mecanicamente na borda de concreto no mínimo a cada 10” [254 mm]. Os canais pesam menos de 2,31 libras. por pé linear [3,9 kg/m], tem um fundo autolimpante com raio suave de 1-1/2” [38mm] com um coeficiente de Manning de 0,009 e 0,75% ou inclinação neutra de 0% embutida. Os canais possuem clipes de vergalhão padrão para fixar a vala em seu local final. Os canais são fornecidos com grades DGC padrão que bloqueiam o canal com barras de bloqueio e não se destinam a cargas de tráfego dinâmicas. Zurn de 5-3/8” [137 mm] de largura revela grelha com fenda de ferro dúctil em conformidade com a especificação ASTM A536-84, grau 80-55-06. A grelha de ferro dúctil é classificada como classe C de acordo com as classificações de carga superior DIN EN1433. Fornecido em comprimentos nominais de 20” [508mm] com ranhuras de 1/2” [13mm] de largura e profundidade de rolamento de 3/4” [19mm]. A grelha tem uma área aberta de 28,1 pol. quadrados por pé [60.308 mm quadrados por metro].

    Características:

    • Economiza mão de obra em até 75% – construção leve e durável em polietileno
    • Clipes de vergalhão integrais para conjunto de elevação
    • Seções mais longas e leves
    • Conexões de intertravamento mecânico

    Palavras-chave: Áreas e terrenos de emergência e de entrada pública, saúde, estacionamentos, garagens, calçadas e helipontos, varejo, militar, comercial, escritório, hospitalidade, irrigação, drenagem e condicionamento, refeitório, sistemas escolares, instalações educacionais, dormitório, ginásio / Piscina, armários de limpeza/armários de custódia, cais de carga, universidades, prédios governamentais, prédios altos, complexo esportivo/centro recreativo, vestiários, estacionamentos, estacionamento/garagens, residencial multifamiliar, residencial/comercial leve, instalações recreativas, paisagismo , Residencial Unifamiliar, Correcional/Institucional, Plataformas de Estacionamento, Calçadas e Garagens, Entrada de Visitantes, Arquitetura/Estética, Clubhouse/Piscina, Desenvolvimento, Civil, Chuveiros, Calçadas, Instalações de Manutenção/Armazenamento, Transporte, Ferroviário, Serviço de Alimentação, Polietileno de alta densidade (dreno de vala HDPE), drenagem linear (drenos de vala), conduíte, industrial, contenção, geração de energia, planta industrial/de processamento, sistema hidráulico, Buy America, MasterSpec, 886, 86, 866, z866, dreno de vala, vala linear Dreno, sistema de drenagem de vala, construção em polietileno, canal de drenagem, canal de drenagem composto, estrutura superior integral, sistemas de drenagem Perma-Trench®, canais HDPE

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z886
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de produtosHDPE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-01-12
    • Número de edição3
    • Altura (polegadas)3.5
    • Largura (polegadas)6.25
    • Profundidade (polegadas)3.5
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioDuctile Iron
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems