Publicar produtos
Combison™ E, CAC 35
Combison™ E, CAC 35
    Ecophon

    Combison™ E, CAC 35

    Traduzido por Google,

    O Ecophon Combison™ é a maneira mais rápida e fácil de combinar recursos para absorção de som e isolamento acústico entre salas. Ideal para instalações onde as divisórias não se estendem até o intradorso. Combison também pode ajudar a reduzir o ruído vertical de um andar para o outro. O painel é de fácil manuseio, instalação e desmontagem e possui sistema de grade visível. É feito de fibra de vidro frisada e possui uma superfície Akutex FT na frente.

    • • Absorção de som classe B
    • • Isolamento acústico: CAC 35 dB
    • • Baixo peso e fácil manuseio
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacombison-e-cac-35
    • Familia de productoModular ceilings
    • Grupo de produtosCombison
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-01-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels