Publicar produtos
Ecophon Master™ B
Ecophon

Ecophon Master™ B

Traduzido por Google,

As telhas Ecophon Master™ B são coladas de ponta a ponta diretamente na superfície do intradorso, criando um teto com uma aparência suave. A borda chanfrada cria um sulco estreito entre cada ladrilho. Para aplicações onde é necessária a profundidade geral mínima possível do sistema.

  • Classe de absorção A
  • Bordas pintadas
  • Para fixação direta com cola

Para projetos onde a excelência ambiental é uma prioridade, a Ecophon oferece a opção Plant , projetada especificamente para maximizar a contribuição do teto para os esquemas de certificação de edifícios verdes. Nossa linha de painéis de plantas apresenta materiais de base biológica, uma pegada de CO2 baixa no setor e as mais baixas emissões de ar interno, com a certificação Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamaster-b
  • Familia de productoModular ceilings
  • Grupo de produtosMaster
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de vidro
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Código UNSPSC30161601
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels