Publicar produtos
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Traduzido por Google,

    Ecophon Solo™ Baffle Wall são soluções acústicas para paredes. Solo Baffle Wall são adequados em edifícios onde pretende expressar design e ter liberdade para criar padrões com diferentes tamanhos e cores.

    Com a fixação de parede Connect™ Baffle, você fixará facilmente o defletor na parede. Os sistemas consistem em fixação de parede Ecophon Solo™ Baffle/âncora e Connect™ Baffle com um peso aproximado de 1-2 kg/m.

    Os defletores são fabricados em lã de vidro de alta densidade, com superfície Akutex™ FT em ambos os lados. As bordas são cortadas retas e pintadas. Ecophon Solo™ Baffle Wall são sistemas facilmente desmontáveis.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolo-bafflewall
    • Familia de productoFree hanging units and baffles
    • Grupo de produtosSolo
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-06-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound attenuators
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia