Publicar produtos
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod

    Bathroom pod

    Traduzido por Google,

    EcoReadyBath: Modelo BIM configurável para módulos de banheiro pré-fabricados

    O modelo BIM EcoReadyBath é um objeto de planejamento configurável para o projeto inicial e a coordenação de módulos de banheiro pré-fabricados .

    Foi desenvolvido para arquitetos, coordenadores BIM, projetistas de instalações prediais e equipes de projeto que desejam avaliar como um módulo de banheiro se integra ao modelo do edifício antes que as principais interfaces espaciais e técnicas sejam definidas.

    Em vez de representar um único layout fixo de banheiro, o modelo permite ajustar parâmetros selecionados para explorar diferentes configurações de módulos e requisitos de projeto.

    Os parâmetros configuráveis ​​incluem:

    • Base de duche: 800–1500 mm, ajustável em incrementos de 100 mm
    • Comprimento da cápsula: padrão de 2.400 mm, ajustável até 3.500 mm
    • Poço de serviço: largura horizontal variável
    • Posição do ralo do vaso sanitário: ajustável dentro da zona de conexão definida.
    • Posição da porta: coordenada com as folgas necessárias ao redor da área do chuveiro e do vaso sanitário.
    • Espessura da base da cápsula: aprox. 90–150 mm
    • Altura livre interna: a partir de aproximadamente 2.250 mm
    • Altura máxima de transporte: aprox. 2.840 mm
    • Acessórios selecionados: misturador de chuveiro, misturador de lavatório, suporte para chuveiro, porta-papel higiênico, escova de vaso sanitário e espelho podem ser incluídos ou excluídos do modelo.

    Utilize o modelo para coordenação precoce.

    O objeto BIM fornece um ponto de partida prático para a verificação:

    • dimensões da cápsula e espaço de instalação necessário,
    • Layout do banheiro e geometria do cômodo,
    • posicionamento do eixo de serviço,
    • zonas de interface de drenagem e MEP,
    • interfaces estruturais e de edifícios adjacentes,
    • construções de piso e altura,
    • Posicionamento de portas e louças sanitárias,
    • Tipos de banheiros repetidos em empreendimentos maiores.

    Para projetos com vários banheiros idênticos ou semelhantes, o uso antecipado do modelo também pode auxiliar na otimização e padronização do tipo antes do projeto detalhado e da produção em série .

    A pré-fabricação começa antes da produção.

    As dimensões dos módulos de banheiro, os shafts, a drenagem, as aberturas estruturais, as conexões MEP e os requisitos de instalação são intimamente interdependentes. Coordenar esses elementos desde o início ajuda as equipes de projeto a identificar possíveis restrições enquanto ainda há flexibilidade para resolvê-las.

    O modelo BIM EcoReadyBath, disponível para download, representa uma solução de exemplo configurável para fins de planejamento . Os módulos de banheiro finais são desenvolvidos especificamente para cada projeto e coordenados com seus requisitos arquitetônicos, estruturais, de instalações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado (MEP), de acessibilidade, de acabamento e de instalação.

    Baixe o modelo, teste a configuração e coordene as interfaces críticas antecipadamente.

    Especificação
    • General Description of Bathroom Pod Construction

      EcoReadyBath bathroom pods are based on a steel floor frame system and developed as project-specific prefabricated bathroom units.

      • The floor structure is formed on a steel frame.
      • Wall structures are made from cold-formed steel profiles mechanically connected with screws and bolts.
      • Wall cladding is selected to provide the required structural performance and suitability for lightweight steel-frame construction.
      • The ceiling construction consists of layered composite panels with a total thickness of approximately 24 mm.
      • Pod geometry is developed in accordance with project-specific requirements, applicable regulations and required clearances. Where relevant, accessibility requirements such as DIN 18040-1 and DIN 18040-2 can be taken into account.
      • Final pod weight depends on dimensions, structural build-up, finishes and sanitary equipment.

      For initial structural and BIM coordination, the following indicative planning loads may be assumed:

      • Bathroom pods up to 4 m²: approx. 330–350 kg/m²
      • Bathroom pods from 4 to 6 m²: approx. 250–300 kg/m²
      • Bathroom pods above 7 m²: approx. 180–250 kg/m²

      These values are intended for early-stage coordination only. Final module weight is confirmed during project-specific design development.

      Configurable BIM Model Parameters

      The EcoReadyBath BIM object allows selected geometric and equipment parameters to be adjusted for early planning and coordination.

      • Shower tray width: 800–1,500 mm, adjustable in 100 mm increments
      • WC drainage position: adjustable within a defined 200 mm range to the left or right
      • Pod length: standard 2,400 mm; maximum 3,500 mm
      • Service shaft: horizontal dimension adjustable
      • Door position: controlled in relation to required clearances around the shower and WC zone
      • Optional accessories: shower mixer, basin mixer, shower caddy, toilet paper holder, toilet brush and mirror can be switched on or off in the model
      • Pod floor build-up: approximately 90–150 mm
      • Internal clear height: minimum approximately 2,250 mm
      • Maximum transport height: approximately 2,840 mm

      The BIM model is intended as a configurable planning and coordination tool. Final bathroom pod dimensions, construction, interfaces and equipment are developed specifically for each project.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBathroom-pod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2840
    • Largura (mm)2400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Espaço modular
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoPrefabricated framed and panelled structures
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units