Publicar produtos
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure

    Guard Shack Prefabricated Structure

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Barraca de guarda modular

    Cabines de guarda modulares são usadas em entradas de instalações e estacionamentos para manter atendentes e guardas de segurança seguros e confortáveis. Configure esta unidade para atender às suas necessidades com facilidade.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 4', 5', 6', 8', 10', 12'
    Profundidades: 6', 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
    Alturas: 8'

    • Perfeito para usar em qualquer posto de controle de segurança ou entrada de estacionamento
    • O modelo inclui dimensões internas e opções de teto altamente flexíveis
    • Escolha a configuração de janela perfeita com os parâmetros incluídos


    Esta guarita modular foi projetada para ser extremamente flexível para permitir que qualquer designer ou planejador de espaço configure sua solução de segurança ideal facilmente. Use os parâmetros incluídos para ajustar a largura interna, a profundidade e a saliência do teto, e o modelo mudará automaticamente para a polegada inteira mais próxima. As janelas podem ser configuradas entre janelas de caixa fixas, deslizantes ou nenhuma janela em cada lado individualmente.
    Especificação
      • Walls constructed with 3" thick polystyrene finished with 26 gauge stucco textured steel panels
      • Insulated and weatherproof roof system
      • Picture (fixed pane) or sliding glass windows
      • Includes a through-wall HVAC unit
      • Pre-wired with a switch, fluorescent lighting, and a duplex receptical
      • Ballistic rated up to 7-0 (UL-752, STANGAG, and NIJ)
      • Buildings can be equipped with restrooms, workstations, and more
      • Optional base includes a standard forklift mount to easily move the booth to a new location
      • Guard Shack depicted in the family represents the readily available Quick Ship shack
      • Contact your SSG representative to take advantage of more customizable design options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Guard_Shack_Modular_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosModular buildings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Espaço modular
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201413 34 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Portable and Mobile Buildings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText