Publicar produtos
EcoSmart ECO 18 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 18 Electric Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

O aquecedor de água elétrico sem tanque EcoSmart ECO 18 foi projetado para apartamentos maiores, condomínios ou residências urbanas. Em climas mais quentes, essas unidades podem fornecer a mesma água quente consistente e infinita para uma casa unifamiliar inteira. Este aquecedor de água tem um display digital que mostra a temperatura de saída e pode ser ajustado em incrementos de 1 grau. Equipados com a tecnologia de automodulação EcoSmart, os aquecedores de água ECO usam energia apenas quando a água quente está sendo fornecida. Para o consumidor, isso significa que não há mais desperdício de água ou energia.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Specification ECO 18

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 18 kW
    Amperage Draw: 75 A
    Required Breaker: 2 x 40 A
    Required Wire: 2 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 3/4" NPT
    Dimensions (in.): 17"H x 14"W x 3.625"D
    Weight: 11.7 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEcoSmart-ECO-18-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters