Publicar produtos
EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

O modelo POU 6 da série de ponto de uso EcoSmart fornece água quente sob demanda e sem fim para aplicações de lavagem das mãos de pia única e é perfeito para banheiro, bar molhado, escritório, veículo recreativo e aplicações de uso remoto. Ambos os modelos POU 3.5 e POU 6 são não termostáticos e possuem displays digitais que mostram a temperatura de saída. Os aquecedores de água EcoSmart são duráveis, compactos e fáceis de instalar.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Specification POU 6

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 5.5 kW
    Amperage Draw: 25 A
    Required Breaker: 25 A or 30 A
    Required Wire: 10 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.85 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEcoSmart-POU-6-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters