Publicar produtos
Apollo™ - Flooring

Apollo™ - Flooring

Traduzido por Google,
O piso modular Apollo™ para academias é ideal para áreas de treino acima de espaços ocupados. Este piso moldado não laminado possui absorção de vibração superior e propriedades incomparáveis ​​de redução de ruído. O design com base em grade do piso de 2,5 cm (1") foi projetado para proporcionar maior estabilidade aos equipamentos de cardio. Os pisos de 3,8 cm (1,5") oferecem redução de ruído adicional para áreas de peso livre.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaApollo-Flooring
  • Familia de productoathletics
  • Grupo de produtosathletics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Peso líquido (Lbs)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText