Publicar produtos
Debris Trap™ Tundra - Entrance Systems

Debris Trap™ Tundra - Entrance Systems

Traduzido por Google,
O piso Debris Trap™ possui inserções de tapete raspador/limpador que removem com eficácia sujeira e umidade do tráfego. Pode ser instalado na superfície com bordas ou embutido em nichos. O formato em grade permite que a sujeira e a água escorram abaixo da superfície de circulação, reduzindo o retorno de detritos para as trilhas.
Especificação
  • colour20 colours
    constructionvinyl grid tile with supreme knob inserts
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor
    face styleberber (hobnail)
    individual sizes11-5/8" x 17-5/8"
    perfect forvestibules, recessed wells, heavy traffic entrances
    recycled content25%
    surfacewiper/scraper
    thicknessfor 1/2" recess, 17.5 mm (11/16 in)
    total weight1.12 kg (2.46 lb)
    warranty time2 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDebris-Trap-Tundra-Entrance-Systems
  • Familia de productoEntrance Systems
  • Grupo de produtosindoor, surface mount, recessed well
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText