Publicar produtos
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base

    Ultra Entry™ | Black Base

    Traduzido por Google,
    • O design de faixa dupla remove detritos e absorve a umidade
    • Corte facilmente no local em qualquer ângulo, arco ou formato
    • Construção durável suporta tráfego intenso
    • Silencioso - elimina ruídos e ruídos comuns em tapetes enroláveis ​​de alumínio
    • Superfície antiderrapante para aplicações internas; Compatível com ADA
    • O divisor de seção T é opcional para aplicações de tráfego de rodas

    Características

    O design de faixa dupla remove detritos e absorve umidade. Corte facilmente no local em qualquer ângulo, arco ou formato. A construção durável suporta tráfego intenso. Silencioso - elimina ruídos e ruídos comuns em tapetes enroláveis ​​de alumínio. Superfície antiderrapante para aplicações internas; Compatível com ADA. O divisor de seção T é opcional para aplicações de tráfego de rodas.

    Usos comuns

    Entradas em supermercados, lojas de varejo, shoppings, prédios de escritórios, escolas, hospitais, arenas esportivas, aeroportos.

    Zona Limpa™

    Zona 2: Vestíbulo

    garantia

    4 anos limitado

    Entre em contato com a Matter Surfaces

    Especificação
    • Material
      Gray and brown bases - 27.52% pre-consumer and 1.4% post-consumer recycled content with standard New York inserts.
      Black base - 86% pre-consumer and 1.4% post-consumer recycled content with standard New York inserts.
      Recycled content varies with Designer Insert options.

      Format

      Foot Grille

      Size
      36" x 40', 48" x 40'
      Sizes are approximate

      Custom Sizes

      36" and 48" widths x lengths up to 40'

      Thickness
      0.625"

      Weight
      1.7 lbs/sq ft

      Maximum Rolling Load

      1,200 pounds per wheel

      Installation

      Surface, Shallow Recessed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamattersurfaces-arrival-ultra-entry-black
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de produtosFoot Grilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC012168
    • Nome ETIMFloor mat
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEntrance mats
    • Código CSI MasterFormat 201412 48 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grilles
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 13
    • Título OmniclassFloor Grilles
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes