Publicar produtos
Imber™ - athletics

Imber™ - athletics

Traduzido por Google,
Imber™ é especializada em alto desempenho: dissipando impactos e resistindo a cortes e amassados ​​em ambientes de skate, levantamento de peso e treinamento intenso. A construção vulcanizada de dupla camada da Imber™ oferece resiliência e tração incomparáveis. A superfície antimicrobiana e não porosa mantém seus pisos mais limpos.
Especificação
  • colour5 colours
    constructionvulcanized recycled and virgin rubber
    divisionathletics
    environmenttile
    face styleSmooth with Colour Streaks
    individual sizes1 m x 1 m, 37.7" x 37.7"
    perfect forWeight Rooms, Fitness Centers, Ice Rinks, High Traffic Athletic Facilities
    recycled contentrecycled content 55% recycled content in base layer
    thickness6 mm, 8 mm, 10 mm
    total weight1 m x 1 m: 23–38 lb/tile
    warranty timeathletic facilities - 10 year, ice arenas - 5 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaImber-athletics
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de produtosathletics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText