Publicar produtos
Starfield™ - athletics

Starfield™ - athletics

Traduzido por Google,
A construção vulcanizada de dupla camada do Starfield™ oferece resiliência e tração incomparáveis ​​em ambientes de alto desempenho. Formulado para skate, levantamento de peso e treinamento intenso, o Starfield™ dissipa o impacto e resiste a cortes e amassados. A camada superior é antimicrobiana e não porosa, mantendo seus pisos mais limpos.
Especificação
  • colour5 colours
    constructionVulcanized recycled and virgin rubber
    divisionathletics
    environmenttile
    face styleSmooth with Colour Flecks
    individual sizes39.4" x 39.4" (1.0 m x 1.0 m)
    perfect forWeight Rooms, Fitness Centers, Ice Rinks, High Traffic Athletic Facilities
    recycled content55% recycled content in base layer
    thickness1/4" (6 mm) 5/16" (8 mm) 3/8" (10 m
    total weight1 m x 1 m: 23–38 lb/tile
    warranty timeathletic facilities - 10 year, ice arenas - 5 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStarfield-athletics
  • Familia de productoathletics
  • Grupo de produtosathletics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText