Publicar produtos
Supreme Knob™ Tile - Entrance Matting

Supreme Knob™ Tile - Entrance Matting

Traduzido por Google,
Tapetes modulares agulhados de alta resistência. Podem ser instalados tanto em ambientes internos quanto externos. Permanentemente antiestáticos, possuem maior estabilidade aos raios UV e são resistentes a mofo e bolor. Absorvem aproximadamente 7 litros ou 1,85 galões de água por jarda quadrada.
Especificação
  • backingbitumen
    colour9 colours (charcoal stock)
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor/outdoor
    face materialpolypropylene
    face styleberber (hobnail)
    face weight1,790 g/m² (53 oz/yd²)
    individual sizes0.5m x 0.5m
    perfect forvestibules, lobbies, heavy traffic entrances
    surfacewiper/scraper
    thickness14.5 mm (9/16 in)
    total weight5.05 kg/m² (1.04 lb/ft²)
    warranty time3 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSupreme-Knob-Tile-Entrance-Matting
  • Familia de productoEntrance Matting
  • Grupo de produtosindoor, recessed well, walk-off mats
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText