Publicar produtos
Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Traduzido por Google,
O Voyager™ é altamente durável, não absorvente e resistente a cortes, tornando-o a melhor borracha reciclada para um piso mais limpo, saudável e duradouro. Observe que as placas de encaixe de 56 cm x 56 cm são vendidas em conjuntos de 6.
Especificação
  • colour5 colours
    constructionpu bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes48" x 72", 46" x 69"(interlock), 22" x 22"(interlock), 24" x 24"(interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness9.5 mm, 12 mm, 15 mm, 1 mm
    total weight9.8 kg/m²(2.0 lb/ft²), 12.7 kg/m²(2.6 lb/ft²), 15.9 kg/m²(3.3 lb/ft²)
    warranty time5 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVoyager-Athletic-Tile-Flooring
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosindoor, surface mount, outdoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText