Publicar produtos
DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

Traduzido por Google,

O sistema de fixação direta edilon (sedra) com placa de base de polímero (PB) é um sistema de fixação direta de trilhos baseado em um assento de trilho embutido à base de polímero para aplicação em linhas de metrô leve e metrô pesado para placas de concreto moldadas in loco.

O sistema de suporte dos trilhos funciona como um absorvedor de vibrações de média e alta frequência causadas pela interação roda-trilho. Dessa forma, a radiação de ruído e vibração é reduzida, o que é particularmente importante em áreas urbanas.

O sistema de fixação de trilhos edilon (sedra DFS-PB 54E1-MS TY) foi projetado para o trilho 54E1 (antigo UIC 54). A base deste sistema de fixação de trilhos é um
Assento de trilho à base de polímero. O sistema contém uma almofada de trilho que acomoda toda a deflexão vertical do trilho. Como resultado,
O sistema é classificado como de Rigidez Média (MS), o que significa uma deflexão vertical do trilho entre 1,0 mm e 2,5 mm sob
carga nominal por eixo.

Especificação
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

    Polymer Baseplate type Y, rail inclination 1:20

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadfs-pb-54e1-ms-1-20-ty
  • Familia de productoDFS
  • Grupo de produtosDirect Fastening System
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
  • Classificação IFCTrilho
  • Código ETIMEG000049
  • Nome ETIMFasteners
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRail fasteners
  • Código CSI MasterFormat 201434 11 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Track Rail Fasteners
  • Número OmniClass23-39 15 11
  • Título OmniclassRailway Track Equipment