Publicar produtos
DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA

DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA

Traduzido por Google,

O sistema de fixação direta de trilhos edilon (sedra Direct Fastening System Steel Baseplate - DFS-SB) é um sistema de fixação direta de trilhos universalmente aplicável para aplicações em placas de trilhos de metrô leve e de metrô pesado.

O sistema de suporte dos trilhos funciona como um absorvedor de vibrações de média e alta frequência causadas pela interação roda-trilho. Dessa forma, a radiação de ruído e vibração é reduzida, o que é particularmente importante em áreas urbanas.

O sistema de fixação do trilho (edilon)(sedra DFS-SB 54E1-MS TA) foi projetado para o trilho 54E1 (antigo UIC 54). O sistema de fixação do trilho é baseado em um
Placa de base de aço com ajuste lateral. O trilho é fixado a esta placa de base por meio de grampos convencionais. A placa de base é fixada a uma laje ou plinto de concreto por meio de parafusos de ancoragem em insertos embutidos . O sistema contém uma almofada de trilho Trackelast® RP/RPU de alta resiliência (edilon®) , que acomoda toda a deflexão vertical do trilho. Como resultado, o sistema é classificado como de Rigidez Média (RM), o que significa uma deflexão vertical do trilho superior a 1,0 mm, mas não superior a 2,0 mm sob carga nominal de roda de trilho pesado.

Especificação
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA

    Steel Baseplate type A, rail inclination 1:40

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadfs-sb-54e1-ms-1-40-ta
  • Familia de productoDFS
  • Grupo de produtosDirect Fastening System
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
  • Classificação IFCTrilho
  • Código ETIMEG000049
  • Nome ETIMFasteners
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRail fasteners
  • Código CSI MasterFormat 201434 11 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Track Rail Fasteners
  • Número OmniClass23-39 15 11
  • Título OmniclassRailway Track Equipment