Publicar produtos
EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl

EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl

Traduzido por Google,

O Corkelast® EBS (Embedded Block System) da edilon é um sistema de suporte de trilhos para aplicações em placas de via férrea para ferrovias pesadas e leves. Ele combina um sistema tradicional de fixação de trilhos com a tecnologia de blocos embutidos.

O portfólio clássico da EBS apresenta blocos de concreto fixados elasticamente por meio de Corkelast® (edilon) em uma bandeja de concreto. Não é necessária uma barra de ligação, pois a estabilidade é gerada pela forte fixação do bloco no Corkelast®.

O sistema de suporte dos trilhos funciona como um absorvedor de vibrações de média e alta frequência causadas pela interação roda-trilho. Dessa forma, a radiação de ruído e vibração é reduzida, o que é particularmente importante em áreas urbanas.

O Corkelast® EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl da edilon)(sedra foi projetado para o trilho 60E1 (antigo UIC 60) e qualificado como de Rigidez Média (MS), o que implica uma deflexão vertical do trilho entre 1,0 mm e 2,0 mm sob carga nominal da roda.

Especificação
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Block System for Heavy Rail application, 60E1 rail profile, Medium Stiffness, 1:40 rail inclination.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaebs-hr-60e1-ms-1-40-skl
  • Familia de productoEBS
  • Grupo de produtosEmbedded Block System
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
  • Classificação IFCTrilho
  • Código ETIMEC010130
  • Nome ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_70_70_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEmbedded rail systems
  • Código CSI MasterFormat 201434 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Railway Construction
  • Número OmniClass23-39 15 11 11
  • Título OmniclassRailway Ties

Disponibilidade da região

Oceânia Europa África
Australia
Belgium
South Africa
New Zealand
Denmark
Netherlands
Norway
Sweden
United Kingdom