Publicar produtos
ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes
ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes

    ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes

    Traduzido por Google,

    O sistema edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) é um sistema de fixação de trilhos para aplicações em ferrovias pesadas e leves, baseado na tecnologia de trilhos embutidos. O trilho é fixado elasticamente em um canal contínuo de concreto ou aço por meio do edilon)(sedra Corkelast® e suportado por uma faixa de trilho da linha de produtos edilon)(sedra Trackelast® .

    O suporte contínuo do trilho elimina a variação na rigidez do suporte causada por suportes discretos. Isso tem um efeito benéfico na interação roda-trilho e nas taxas de desgaste.

    O sistema de fixação dos trilhos funciona como um absorvedor de vibrações de média e alta frequência provenientes da interação roda-trilho. Isso reduz a radiação de ruído e vibração, o que é particularmente importante em áreas urbanas.

    A edilon (sedra) é pioneira e líder global em trilhos embutidos há mais de 50 anos. O Corkelast® ERS é totalmente comprovado e está em conformidade com a norma CEN 13481-5.

    Especificação
    • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Rail System for Heavy Rail application, 50E6 rail profile, Medium Stiffness, 1:20 rail inclination, with tubes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaers-hr-50e6-ms-1-20-tubes
    • Familia de productoERS
    • Grupo de produtosEmbedded Rail System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010895
    • Nome ETIMEmbedding rail
    • Uniclass 2015 CódigoSs_80_70_70_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEmbedded rail systems
    • Código CSI MasterFormat 201434 72 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Railway Line
    • Número OmniClass23-39 15 11 13
    • Título OmniclassRailway Rails