Publicar produtos
ERS LR 60R2-SS 146

ERS LR 60R2-SS 146

Traduzido por Google,

O sistema edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) é um sistema de fixação de trilhos para aplicações em ferrovias pesadas e leves, baseado na tecnologia de trilhos embutidos. O trilho é fixado elasticamente em um canal contínuo de concreto ou aço por meio do edilon)(sedra Corkelast® e suportado por uma faixa de trilho da linha de produtos edilon)(sedra Trackelast® .

O suporte contínuo do trilho elimina a variação na rigidez do suporte causada por suportes discretos. Isso tem um efeito benéfico na interação roda-trilho e nas taxas de desgaste.

O sistema de fixação dos trilhos funciona como um absorvedor de vibrações de média e alta frequência provenientes da interação roda-trilho. Isso reduz a radiação de ruído e vibração, o que é particularmente importante em áreas urbanas.

A edilon (sedra) é pioneira e líder global em trilhos embutidos há mais de 50 anos. O Corkelast® ERS é totalmente comprovado e está em conformidade com a norma CEN 13481-5.

Especificação
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Block System for Light Rail application, 60E2 rail profile, Standard Stiffness, with filler blocks

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaers-lr-60r2-ss-146
  • Familia de productoERS
  • Grupo de produtosEmbedded Rail System
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
  • Classificação IFCTrilho
  • Código ETIMEC010895
  • Nome ETIMEmbedding rail
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_70_70_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEmbedded rail systems
  • Código CSI MasterFormat 201434 72 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Railway Line
  • Número OmniClass23-39 15 11 13
  • Título OmniclassRailway Rails