Este é um exemplo combinado da laje de concreto pré-moldado edilon (sedra) LCS-350 com um sistema de trilho embutido edilon (sedra) Corkelast® ERS (Embedded Rail System) . Neste caso, um ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149 é mostrado como o sistema de trilho.
No modelo, são apresentadas duas configurações alternativas. Em uma configuração, duas lajes de 3 m de comprimento cada são dispostas sequencialmente. A outra configuração segue o mesmo layout, mas utiliza lajes com 4 m de comprimento. O selante de juntas entre as lajes não está representado, pois será definido de acordo com as necessidades específicas do projeto.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
Denmark |
Netherlands |
Norway |
Sweden |
United Kingdom |