Publicar produtos
LCS-H9 Harmelen

LCS-H9 Harmelen

Traduzido por Google,

Onde a ferrovia encontra a estrada, o sistema de passagem de nível Corkelast® (LCS) da edilon)(sedra) é uma solução exclusiva que une trilhos com suporte elástico a vias pavimentadas estáveis.

Combinando as poderosas características do sistema de trilho embutido edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) com uma laje de concreto pré-fabricada padronizada edilon)(sedra LCS , o sistema forma uma unidade monolítica de via, fixação do trilho e pista, permitindo que veículos rodoviários cruzem a ferrovia com segurança no mesmo nível, garantindo ao mesmo tempo o mais alto grau de durabilidade.

O suporte contínuo do trilho elimina a variação na rigidez do suporte, o que representa uma vantagem em relação aos suportes de trilho discretos. Isso melhora a interação roda-trilho e diminui as taxas de desgaste.

A laje de concreto, com sua massa substancial e suporte contínuo, funciona como um absorvedor de vibrações de baixa e média frequência causadas pelo tráfego ferroviário e rodoviário. Ela reduz a radiação de ruído e vibração, o que é particularmente importante em áreas urbanas.

Especificação
  • edilon)(sedra LCS-H Harmelen (ProRail) Concrete Slab for level crossings, 9 m, track gauge 1435 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalcs-h9-harmelen
  • Familia de productoLCS
  • Grupo de produtosLevel Crossing System
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Ferroviário
  • Classificação IFCLaje
  • Código ETIMEC010130
  • Nome ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_14_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete solid slabs
  • Código CSI MasterFormat 201403 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Slabs
  • Número OmniClass23-13 21 11 11
  • Título OmniclassConcrete Blocks

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands