Publicar produtos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Traduzido por Google,

X-FOAM ® EASY TEGOLA é uma placa azul índigo para isolamento térmico sob ladrilho, feita de poliestireno extrudado de camada única, com pele de extrusão e 4 bordas de sobreposição. As placas têm três ranhuras longitudinais no extradorso para microventilação e ranhuras transversais para poder encaixar os ladrilhos. As placas têm valores nominais de resistência à compressão de ≥ 300 kPa e têm 600 mm de largura e comprimento igual ao passo do ladrilho; a espessura varia de 40 a 120 mm. Os painéis têm uma classificação de incêndio de EUROCLASSE E de acordo com a norma europeia EN 13501-1.

APLICAÇÕES COM X-FOAM ® EASY TEGOLA : isolamento térmico sob telha para coberturas ventiladas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX-foam-easy-tegola
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit