Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Traduzido por Google,

POLIISO ® AD é um painel de isolamento térmico amarelo feito de espuma PIR rígida de células fechadas, expandida entre dois suportes de alumínio gofrados. Os painéis declaram valores de λ D de 0,022 W/mK de acordo com a norma europeia EN 13165, valores de resistência à compressão ≥ 150 kPa e uma classificação de incêndio de EUROCLASS E de acordo com a norma europeia 13501-1. Os painéis têm um tamanho padrão de 600 x 1200 mm e espessuras de 20-160 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-ad
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento