Publicar produtos
Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Traduzido por Google,

POIISO AIR é um painel sanduíche fabricado em espuma rígida de poliiso (poliuretano expandido) de células fechadas, de cor amarela, adequado para criar um sistema de canais pré-isolados para transporte de ar, expandidos entre dois suportes: o da face externa em liso ou alumínio gofrado com espessura de 60 - 80 - 200 µm e o da face interna em alumínio liso ou gofrado com espessura de 60 - 80 - 200 µm .
Os painéis têm dimensões padrão de 1200 x 4000 mm e estão disponíveis nas espessuras de 20,5 mm e 30,5 mm.

POLIISO AIR CARE foi criado para ambientes mais controlados com revestimento interno de alumínio liso antibacteriano de 80 µm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-air
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento