Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

Traduzido por Google,

POLIISO® EXTRA é um painel de isolamento térmico amarelo feito de espuma PIR rígida de célula fechada, expandida entre dois suportes de folha de alumínio multicamadas. Os painéis declaram valores de λ D de 0,022 W/mK de acordo com a norma europeia EN 13165, valores de resistência à compressão ≥ 150 kPa e vêm em um tamanho padrão de 600 x 1200 mm. Os painéis estão disponíveis em espessuras de 20 - 160 mm.

APLICAÇÕES COM POLIISO® EXTRA: isolamento de paredes ocas, pisos, sistemas de piso aquecido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-extra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento