Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

Traduzido por Google,

POLIISO ® FB é um painel de isolamento térmico amarelo feito de espuma PIR rígida de células fechadas, expandida entre dois suportes: o superior é feito de véu de vidro adicionado com fibras minerais e o inferior de véu de vidro mineralizado saturado. Os painéis declaram valores de λD de 0,025 W/mK a 0,028 W/mK (dependendo da espessura) de acordo com a norma europeia EN 13165, valores de resistência à compressão ≥ 150 kPa; Euroclasse Bs1d0 de acordo com a norma EN 13501-1. Os painéis estão disponíveis em espessuras de 30 mm a 160 mm em um tamanho padrão de 600 x 1200 mm

APLICAÇÕES COM POLIISO ® FB: Isolamento de paredes (“fachadas ventiladas”), Isolamento de coberturas


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-fb
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento