Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Traduzido por Google,

GIBITEC ® PLUS é um painel semi-sanduíche pré-fabricado composto por uma camada de gesso cartonado de 13 mm (ou 10 mm) acoplada a painéis de poliuretano expandido POLIISO ® PLUS revestidos com folha de alumínio. Os painéis têm um tamanho padrão de 1200 x 3000 mm e vêm em uma ampla variedade de espessuras. O painel POLIISO ® PLUS tem valores de condutividade térmica de λ D iguais a 0,022 W/mK e valores de resistência à compressão ≥150 kPa.

APLICAÇÕES COM GIBITEC ® PLUS: isolamento de paredes internas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-gibitec
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit