Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Traduzido por Google,

Os PAINÉIS INCLINADOS propostos pela Ediltec consistem em um sistema pré-fabricado de isolamento térmico para criação de taludes e aumento da resistência térmica composto por painéis de poliestireno expandido extrudado (XPS) pré-colados sobre painéis rígidos de poliuretano expandido (PIR). A solução permite projetar e criar elementos modulares pré-montados que constituem tanto uma camada de talude, corretamente orientada para os drenos preparados, como uma camada de isolamento térmico dimensionada de acordo com o nível de desempenho energético requerido. A compatibilidade com sistemas de impermeabilização é máxima já que, dependendo do tipo de painéis POLIISO escolhidos, podem ser aplicadas membranas betuminosas ou sintéticas com sistemas de fixação a quente ou a frio.

Os sistemas inclinados propostos pela Ediltec representam uma solução eficaz e funcional para resolver problemas de dependência em coberturas planas. Além disso, no caso de intervenções que visam resolver problemas de estagnação de água na cobertura, representa a solução mais vantajosa tanto do ponto de vista económico como ambiental. Na maioria dos casos, de facto, é possível evitar operações dispendiosas e impactantes de demolição e eliminação do pacote de cobertura pré-existente e de criação de uma nova betonilha, posicionando o sistema com dimensões adequadas para garantir o escoamento das águas pluviais e a melhoria da eficiência energética da cobertura Para permitir o correto escoamento das águas pluviais, as coberturas planas (ou coberturas com inclinação ≤ 5%) devem garantir valores de inclinação, constantes para toda a superfície, não inferiores a 1 -. 1,5%. Caso isso não aconteça, pode ocorrer estagnação de água, comprometendo a eficiência de todo o pacote de isolamento e impermeabilização. A solução proposta pela Ediltec permite projetar e criar elementos modulares pré-montados que constituem ao mesmo tempo uma camada de talude, corretamente orientada para o preparado. drenos, é uma camada isolante térmica dimensionada de acordo com o nível de desempenho energético requerido. Os elementos que compõem o sistema, constituído por uma base de poliestireno expandido e um painel isolante de poliuretano no extradorso, são montados utilizando as tecnologias mais adequadas para garantir uma adesão duradoura e eficaz entre os diferentes materiais.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-pendenzato
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento