Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Traduzido por Google,

POLIISO ® PLUS é um painel de isolamento térmico amarelo feito de espuma PIR rígida de célula fechada, expandida entre dois suportes de folha de alumínio. Os painéis declaram valores de λ D de 0,022 W/mK de acordo com a norma europeia EN 13165, valores de resistência à compressão ≥ 150 kPa e vêm em um tamanho padrão de 600 x 1200 mm. Os painéis estão disponíveis em espessuras de 20 - 140 mm.

APLICAÇÕES COM POLIISO ® PLUS: telhado quente abaixo da membrana sintética, isolamento de paredes ocas; piso, sistemas de piso aquecido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-plus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento