Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Traduzido por Google,

POLIISO ® SB HD é um painel isolante térmico amarelo feito de espuma PIR rígida de células fechadas, expandida entre dois suportes: o superior é feito de fibra de vidro betuminosa e o inferior de fibra de vidro mineralizada saturada.

" HD " é a abreviação de "Alta Densidade" , portanto a Resistência à Compressão é ≥ 200 kPa. Os painéis declaram valores de λD de 0,025 W/mK ou 0,028 W/mK (dependendo da espessura) de acordo com a norma europeia EN 13165, eles são adequados para aplicações abaixo da membrana por meio de chama com temperaturas máximas de operação de até 110 °C e vêm em um tamanho padrão de 600 x 1200 mm. Os painéis estão disponíveis em espessuras de 30 a 160 mm.

APLICAÇÕES COM POLIISO ® SB HD: Telhado quente sob membrana betuminosa; isolamento de telhado inclinado ventilado sob membrana betuminosa ; telhado de jardim quente

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-sb
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento