Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Traduzido por Google,

POLIISO ® SB HD é um painel termoisolante constituído por uma espuma rígida de poliiso (poliuretano expandido) de células fechadas, de cor amarela, expandida entre dois suportes: o da face superior em fibra de vidro betuminosa e o da face inferior em fibra de vidro saturada. fibra de vidro mineralizada. A resistência à compressão é ≥ 200 kPa. Os painéis declaram valores de λD iguais a 0,027 W/mK para espessuras até 40 mm e 0,026 W/mK para espessuras de 50 a 90 mm e 0,025 W/mK para espessuras superiores, de acordo com a norma europeia EN 13165. Os painéis possuem dimensões padrão iguais a 600 x 1200 mm e estão disponíveis em espessuras de 30 a 160 mm.

APLICAÇÕES COM POLIISO® SB HD :

  • Telhado quente sob cobertura betuminosa
  • Jardim quente na cobertura
  • Telhado inclinado sob bainha ventilada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-sb-hd
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento