Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Traduzido por Google,

X-FOAM ® EASY TEGOLA é uma placa azul índigo para isolamento térmico sob ladrilho, feita de poliestireno extrudado de camada única, com pele de extrusão e 4 bordas de sobreposição. As placas têm três ranhuras longitudinais no extradorso para microventilação e ranhuras transversais para poder encaixar os ladrilhos. As placas têm valores nominais de resistência à compressão de ≥ 300 kPa e têm 600 mm de largura e comprimento igual ao passo do ladrilho; a espessura varia de 40 a 120 mm. Os painéis têm uma classificação de incêndio de EUROCLASSE E de acordo com a norma europeia EN 13501-1.

APLICAÇÕES COM X-FOAM ® EASY TEGOLA : isolamento térmico sob telha para coberturas ventiladas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-tegola
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento