Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV

Traduzido por Google,

POLIISO ® VV é um painel de isolamento térmico amarelo feito de espuma PIR rígida de célula fechada, expandida entre dois suportes de fibra de vidro saturada. Os painéis declaram valores de λD de 0,025 W/mK a 0,028 W/mK (dependendo da espessura) de acordo com a norma europeia EN 13165, valores de resistência à compressão ≥ 150 kPa; eles são adequados para aplicações abaixo da membrana por flambagem com temperaturas máximas de operação de até 110 °C e vêm em um tamanho padrão de 600 x 1200 mm. Os painéis estão disponíveis em espessuras de 20 - 140 mm.

APLICAÇÕES COM POLIISO ® VV: telhado quente abaixo de membrana sintética ou betuminosa; deck metálico; isolamento de telhado inclinado ventilado sob membrana betuminosa; telhado de jardim quente

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-vv
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento