Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Traduzido por Google,

POLIISO ® VV HD é um painel de isolamento térmico constituído por espuma rígida de poliiso (poliuretano expandido) de células fechadas, de cor amarela, expandida entre dois suportes de fibra de vidro saturada. A resistência à compressão é ≥ 200 kPa. Os painéis declaram valores de λD iguais a 0,027 W/mK para espessuras até 40 mm, λD iguais a 0,026 W/mK para espessuras de 50 a 90 mm, λD iguais a 0,025 W/mK para espessuras superiores, segundo a norma europeia norma EN 13165 Os painéis têm dimensões standard de 600 x 1200 mm e estão disponíveis em espessuras desde 30 a 140 milímetros.

APLICAÇÕES COM POLIISO® VV HD :

  • Telhado quente sob revestimento betuminoso ou sintético
  • Telhado metálico (deck metálico)
  • Jardim quente na cobertura
  • Telhado inclinado sob bainha ventilada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-vv-hd
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-12-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento