Publicar produtos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD

Traduzido por Google,

X-FOAM ® HBD é uma placa de isolamento térmico azul índigo feita de espuma de poliestireno extrudado, com pele de extrusão e 4 bordas de topo. As placas têm valores nominais de resistência à compressão de ≥ 300 kPa e têm 600 mm de largura, 1250 mm de comprimento e 30 a 100 mm de espessura. X-FOAM ® HBD tem uma classificação de incêndio de EUROCLASSE E de acordo com a norma europeia EN 13501-1.

APLICAÇÕES COM X-FOAM ® HBD: telhado invertido não trepável; telhado plano; telhado verde; telhados inclinados com vão ventilado abaixo da membrana; paredes ventiladas; piso suspenso; piso radiante

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicax-foam-hbd
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento