Publicar produtos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF

Traduzido por Google,

X-FOAM ® LMF é uma placa de isolamento térmico azul índigo feita de espuma de poliestireno extrudado, com pele de extrusão e 4 bordas macho e fêmea. As placas têm valores nominais de resistência à compressão de ≥ 200 kPa a ≥ 300 kPa (dependendo da espessura) e têm 600 mm de largura, 2800 mm de comprimento e 30 a 100 mm de espessura. X-FOAM ® LMF tem uma classificação de incêndio de EUROCLASSE E de acordo com a norma europeia EN 13501-1.

APLICAÇÕES COM X-FOAM ® LMF : isolamento de paredes ocas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicax-foam-lmf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento