Publicar produtos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

Traduzido por Google,

X-FOAM ® MLB é uma placa de isolamento térmico azul índigo feita de poliestireno extrudado de camada única, sem pele de extrusão e com 4 bordas de topo. As placas têm valores nominais de resistência à compressão de ≥ 200 kPa a ≥ 300 kPa (dependendo da espessura) e têm 600 mm de largura, 3000 mm de comprimento e 20 a 100 mm de espessura. X-FOAM ® MLB tem uma classificação de incêndio de EUROCLASSE E de acordo com a norma europeia EN 13501-1.

APLICAÇÕES COM X-FOAM ® MLB : piano pilotis, caminhões isotérmicos; painéis sanduíche; pontes térmicas


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicax-foam-mlb
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento