Publicar produtos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Traduzido por Google,

X-FOAM ® EASY PIL é uma placa de isolamento térmico azul índigo feita de espuma de poliestireno extrudado, sem pele de extrusão e com 4 bordas de topo. As placas têm valores nominais de resistência à compressão de ≥200 kPa e têm 600 mm de largura, 3000 mm de comprimento e de 25 a 100 mm de espessura. As placas têm uma classificação de incêndio EUROCLASS E de acordo com a norma europeia EN 13501-1, são fresadas em ambas as superfícies para melhor adaptabilidade às superfícies e fácil aderência ao adesivo ou gesso.

APLICAÇÕES COM X-FOAM ® EASY PIL : isolamento de pontes térmicas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicax-foam_easy_pil
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit