Publicar produtos
Three Phase | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

Three Phase | Electric Tankless Water Heaters

Traduzido por Google,

  • Água quente sob demanda - sem atraso
  • Reduza o desperdício de energia - O interruptor de fluxo ativa o aquecedor somente quando a água está funcionando, sem perda de calor em espera
  • 99% eficiente, fator de energia de 0,99
  • Água quente sem fim - Sem capacidade de armazenamento para esgotar
  • Reduz o custo e o material de instalação - Não é necessária válvula T&P (verifique os códigos locais)
  • Câmaras de aquecimento reforçadas com vidro em um caminho de fluxo exclusivo garantem uma ótima transferência de calor e vida útil prolongada do elemento
  • Fácil Instalação - Conexões NPT simples que não requerem solda. A unidade é montada diretamente na parede com hardware comum.
  • Previne o crescimento da bactéria Legionella
  • Reduz a calcificação e sedimentação
  • Manutenção em campo - Todos os componentes principais são substituíveis em campo e prontamente disponíveis
  • Orgulhosamente feito nos EUA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeemax-007
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.25
  • Largura (polegadas)15.25
  • Profundidade (polegadas)4.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul