Publicar produtos
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    Traduzido por Google,
    • Aumente o fornecimento de água quente em até 45%
    • Design compacto
    • Interface de usuário digital
    • Modo Férias, Modo Eco e Proteção contra Congelamento
    • Instale em um aquecedor de água de tanque elétrico ou a gás
    • Utilize a fonte de alimentação existente para o aquecedor elétrico do tanque
    • Pigtail fornecido para conexão do tanque
    • Entrada NPT fêmea de 3/4''
    • Tomada NPT macho de 3/4''
    • Certificado ETL UL499
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeemax-009
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.4
    • Largura (polegadas)7.9
    • Profundidade (polegadas)3.7
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul