Publicar produtos
SafeAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

SafeAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

Traduzido por Google,

Recursos de desempenho

Tecnologia de aquecimento » Elemento de aquecimento direto tipo cartucho, não ferroso e sem chumbo, substituível em campo

Segurança e confiabilidade » Sensor termo-óptico para proteção contra entrada de ar ou comissionamento inadequado » Novo design do elemento

Materiais e Construção » Materiais de construção listados na NSF-61

Controle e Consumo » Gerenciamento ativo de energia para garantir a aplicação ideal de energia com base nas demandas do sistema em tempo real » Ativação do elemento multiestágio » Interface visual do usuário para programação em campo

Vazão de ativação » Medidor de vazão integrado de alta capacidade » Vazão de ativação ajustável em campo

Classificação de pressão » Classificação de pressão de 150 PSI

Invólucros » N4 – NEMA 4 (Padrão) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS

Recursos opcionais

» Chave seccionadora interna » Kits de suporte (para aplicações independentes) » Sinalizador » Sirene » Contatos de alarme » Detecção de vazamento » Opções adicionais disponíveis por solicitação do cliente

Especificação
  • 36-48kw 480v:  Size: 17.2”H x 17.7”W x 10.5”D   Weight: 42 lbs.

    32-64kw 208v:  Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    54-144kw 480v:   Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    61-150kw 600v:  Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    Rated Pressure: 150psi

    Certifications: UL 499 and NSF/ANSI 372

    ETL Listed: CSA 22.2 No 88 – Models: AP144480, AP061600, AP071600, AP102600, AP130600, AP150600; may be followed by S, EFD, N4, N4X, 6

    Unique Features: Optic Heat Sensing Safety, Parabolic Heat Design

    Standard Temp Setting: 90°F

    Temp Accuracy: +/– 1° at Steady State Flow

    Max Flow Rate: Approx. 40gpm

    Turn-On: SKU Specific (see model specifications)

    U.S. PATENT PENDING

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeemax-023
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)31.2
  • Profundidade (polegadas)12.19
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul