Publicar produtos
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    Traduzido por Google,
    • Projetado para os rigores das aplicações comerciais de foodservice
    • Fornece água quase fervendo sem fim, sem tempo de inatividade
    • Volume líder do setor de 480 xícaras por hora em fluxo contínuo
    • A tecnologia Heat Primed™ fornece água quase fervente da primeira xícara à última
    • A torneira apresenta a tecnologia SteamShield™ com patente pendente que fornece água quase fervente em um fluxo seguro e constante
    • Distribuição de fluido sem respingos e sem vapor indesejável
    • Consistência de temperatura de +/- 2° F em estado estacionário
    • Seletor de controle de temperatura fácil de ajustar com 11 configurações
    • Operação sem recuperação
    • Tamanho compacto para instalação flexível
    • A torneira é facilmente montada na abertura da pia padrão

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahotmax
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12
    • Largura (polegadas)7
    • Profundidade (polegadas)5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul