Publicar produtos
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 de 5 estrelas3.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • Ativação mais baixa da indústria com fluxo de ativação de 0,2 GPM
    • Gerenciamento ativo de energia com controles de modulação de potência
    • Controle de temperatura por microprocessador com display digital para precisão termostática
    • Faixa de ponto de ajuste ajustável em campo entre 70-140 F. Ajuste de fábrica em 120 F (3,5 kW e abaixo definido em 105 F). Configurações especiais de alcance superior ou inferior disponíveis com base nas opções
    • Operação silenciosa (exceto para SPEX0122240T)
    • Montagens em qualquer orientação
    • O medidor de vazão ativa o aquecedor apenas sob demanda (sem perda de calor em espera)
    • Instale a unidade no ponto de uso para eliminar longos trechos de tubulação
    • Elimine a dispendiosa válvula de mistura
    • Tamanho compacto cabe em quase qualquer lugar para instalação flexível; adequado para instalações compatíveis com ADA
    Especificação
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLavAdvantage
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.75
    • Largura (polegadas)5.25
    • Profundidade (polegadas)3
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul