Publicar produtos
Tampos
Egger

Tampos

Os tampos EGGER são a base para obter espaços de design contemporâneo. A nossa gama é composta por quatro produtos: o tampo termolaminado compacto para superfícies finas, o tampo Feelwood para a autenticidade dos décors de madeira, o tampo PerfectSense Topmatt para a perfeição do mate e o tampo pós-formado para o modelo clássico. São 32 décors em unicolores profundos ou reproduções de madeira, mármore ou betão autênticas. Graças ao seu estetismo e às características técnicas, é possível utilizar perfis retos ou redondos e espessuras de 12 mm ou 38 mm nas cozinhas, escritórios, lojas e muitas outras aplicações. Os tampos EGGER respondem a numerosos critérios sinónimos de qualidade, saúde, segurança e simplicidade no dia a dia. Duradouros, higiénicos, económicos, de fácil manutenção e com superfícies antibacterianas, os nossos tampos são a solução ideal para os seus projetos.

Especificação
  • O tampo pós-formado EGGER, cuja particularidade advém do revestimento uniforme (sem uniões) da face e do perfil, resiste aos riscos e impactos. Antibacteriano, higiénico e aprovado para o contacto com alimentos, é resistente às manchas e fácil de limpar: os 13 décors de madeiras, materiais ou unicolores profundos disponíveis fazem do tampo pós-formado EGGER a solução clássica em termos de tampo termolaminado. Disponível em stock no formato de 4.100 x 650 x 38 mm (pós-formado 300/3 – 1RL) num suporte P3, possui um raio de 3 mm, 1 perfil pós-formado e um perfil posterior refolheado com orla melamínica. Disponível em stock no formato de 4.100 x 900 x 38 mm (pós-formado 300/3 – 2RL) num suporte R3, possui um raio de 3 mm e 2 bordos longos pós-formados.

    O tampo Feelwood com orla reta EGGER oferece uma reprodução excecional próxima do folheamento devido aos décors de poros sincronizados, para um total de 4 décors disponíveis. A espessura de 1,5 mm das orlas de ABS é ideal para assegurar a proteção do topo do tampo, conservando ao mesmo tempo um ângulo de curvatura dos mais naturais. Estão igualmente disponíveis orlas de topo, que reproduzem o corte transversal de um tronco de árvore a fim de sublinhar o aspeto autêntico e natural deste tampo de grande qualidade, além de ser resistente aos riscos, impactos e antibacteriano. Disponível em stock no formato de 4.100 x 650 x 38 mm num suporte P3, possui uma orla de ABS de 1,5 mm de espessura e 1 perfil posterior refolheado com orla melamínica.

    O tampo PerfectSense Topmatt EGGER confere um carácter extramate de toque sedoso para 5 décors. Resistente aos riscos e impactos, antibacteriano e com propriedade antidedadas, este tampo assenta num painel de partículas de 38 mm. A espessura de 1,5 mm das orlas de ABS permite assegurar a proteção do topo do tampo, conservando ao mesmo tempo um ângulo de curvatura dos mais naturais. Disponível em stock no formato de 4.100 x 650 x 38 mm num suporte P3, possui uma orla de ABS de 1,5 mm de espessura, 1 orla folheada de ABS e um perfil posterior refolheado com orla melamínica.

    O tampo termolaminado compacto EGGER é robusto e resistente graças à sua textura homogénea. Resistente à humidade e imputrescível, logo adequado para a aplicação em cozinhas, o seu design apurado propõe uma reprodução moderna. Entregue chanfrado (1 x 1 mm) nas duas faces e nos quatro lados, não requer nenhum tratamento específico para as orlas e a superfície; em núcleo preto ou colorido consoante o décor, disponível em stock no formato de 4.100 x 650 x 12 mm ou 4.100 x 920 x 12 mm.

    Indicadores de desenvolvimento sustentável: 88% de material proveniente de recursos renováveis / 26% de material reciclado / 33% de subprodutos de serração.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaworktops
  • Familia de productoInterior design
  • Grupo de produtosWorktops, boards and edging
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira