Publicar produtos
MIT BC 20/1680 Shell&Tube Condenser

MIT BC 20/1680 Shell&Tube Condenser

Traduzido por Google,

Trocadores de calor de casco e tubo

Este tipo de trocador de calor facilita a transferência de calor por meio de tubos. Permite a transferência de calor entre líquidos ou gases sem que entrem em contato direto. Oferece durabilidade, eficiência e a possibilidade de projetos personalizados específicos para cada processo. Utilizado em indústrias pesadas, como metalúrgica, química, energética e marítima, seu design compacto e alta eficiência de transferência de calor o tornam a escolha preferida em diversas aplicações.

Especificação
  • Heat Transfer Surface Ara(m²):1,73

    Capacity(KW):20

    Tube Side Operation Pressure(Bar):10

    Tube Side Operation Temperature(C°):-10/+90

    Tube Side Fulid:Water

    Shell Side Operation Pressure(Bar):45

    Shell Side Operation Temperature(C°):-10/+90

    Tube Side Fulid:HCFC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamit-bc-20-1680
  • Familia de productoHeat Exchanger
  • Grupo de produtosShell and Tube
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC011736
  • Nome ETIMTube bundles heat exchanger
  • Código CSI MasterFormat 201442 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Liquid-to-Gas/Gas-to-Liquid Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 23 00
  • Título OmniclassHeat Exchangers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia