Publicar produtos
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
    Gasbeton

    Blocchi Gasbeton® IDRO

    Traduzido por Google,

    Pela necessidade de reduzir pontes térmicas e humidade ascendente na base das paredes de alvenaria padrão nasce o novo bloco de betão celular autoclavado aerado (AAC) GASBETON IDRO.

    Além da excelente capacidade de isolamento térmico e alta resistência à compressão, este produto oferece valores de absorção de água muito menores, em comparação com os blocos padrão. Isso pode ser possível graças a agentes idrófobos especiais distribuídos uniformemente pelo volume do bloco.
    Os blocos de concreto celular aerado autoclavado (AAC) IDRO são ideais para a realização do primeiro dos blocos na base de paredes de alvenaria padrão e GASBETON®, para reduzir a umidade ascendente e pontes térmicas lineares. Eles podem ser usados para paredes divisórias ou paredes de preenchimento. São úteis, por exemplo, na cave, no rés-do-chão e em todas as situações em que exista o risco de estagnação da água (como varandas ou terraços).

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
    Betão celular, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado celular, bloco de betão celular autoclavado celular, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, insonorização, resistente ao fogo, leve, ecológico, edifício verde, reciclável, tijolo, parede, enchimento, invólucro, fechamento, estrutural, não estrutural, divisória, parede divisória, invólucro, invólucro, corte térmico, idrófobo

    Especificação
    • SPECIFICATION:
      Execution of thermal cut, reduction of rising damp and water infiltration at the base of load-bearing masonry walls and non-structural walls (made of aerated autoclaved cellular concrete (AAC) or bricks) using  autoclaved aerated cellular concrete blocks (AAC) GASBETON EVOLUTION IDRO or GASBETON SYSMIC IDRO. These blocks are produced by Ekoru s.r.l., with CE maring, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density respectively of 480 kg/m3 and 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0.110 W/mK and 0.130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 20/24/30/36/40 cm (EVOLUTION); 24/30 cm (SYSMIC)
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/mc (EVOLUTION); 580 kg/mc (SYSMIC)
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0,110 W/mK (EVOLUTION); 0,130 W/mK (SYSMIC)
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK (EVOLUTION); 0,496/0,404 W/mqK (SYSMIC)
      • Noise reduction Rw: 46,3/48,3/50,3/52/53 dB (EVOLUTION); 50/52 dB (SYSMIC)
      • Fire resistance REI 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI 180 (20 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-IDRO
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtosExternal/Internal Walls
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-06-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)625
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa