Publicar produtos
Ekovilla Attic U-0.09

Ekovilla Attic U-0.09

Traduzido por Google,


Disponível na Finlândia

O isolamento de celulose Ekovilla é um isolamento neutro em carbono, feito de fibra de madeira reciclada, ou seja, papel reciclado. A lã soprada é adequada tanto para novas construções quanto para reformas. O isolamento, com formato irregular, preenche até mesmo pequenas frestas na estrutura, formando uma camada isolante contínua.

Um sótão isolado com Ekovilla é energeticamente eficiente, resistente ao fogo e altamente à prova de som.

Valor U: 0,09 W/m²K

-EI 30

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41) telhado de chapa metálica

-Rw (C, Ctr): 48 dB (47, 44) telhado de betume

-Rw (C, Ctr):50 dB (49, 47) telhado de tijolos

Propriedades do produto Ekovilla (Sopro aberto):

- A densidade é de aproximadamente 32 kg/m³.

- Condutividade térmica λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Resistência ao fluxo de ar AFr8

- Eurofire classe B-s2, d0

Classificação M1 da qualidade do ar interior

- Potencial de Aquecimento Global (GWP) de Combustíveis Fósseis: 0,134 kgCO2e/kg

- Potencial de Aquecimento Global Biogênico: -1,36 kgCO2e/kg

- Potencial de Aquecimento Global Total: -1,23 kgCO2e/kg

Especificação
  • LAYERS

    1. Roof structure according to separate structural type
    2. EKOVILLA Cellulose Insulation + wood trusses— 400 mm
    3. EKOVILLA X5 air barrier or Ekovilla Smart X Pro
    4. Battens 50x50 c300 EKOVILLA — 50 mm
    5. Gypsum board — 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resistance— EI 30 

    U-value — 0.09 [W/(m²·K)]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaekovilla-attic-u-009
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFinland
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento