Publicar produtos
Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60

Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60

Traduzido por Google,


Disponível na Finlândia

O isolamento de celulose Ekovilla é um isolamento neutro em carbono, feito de fibra de madeira reciclada, ou seja, papel reciclado. O Ekovilla é adequado tanto para novas construções quanto para reformas.

Uma parede isolada com isolamento Ekovilla é energeticamente eficiente, resistente ao fogo e altamente à prova de som.

Valor U: 0,17 W/m²K

-REI 30/60

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)

Propriedades do produto Ekovilla (spray de parede):

- Densidade 35-40kg/m3

- Condutividade térmica λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Resistência ao fluxo de ar AFr10

- Eurofire classe B-s2,d0

Classificação M1 da qualidade do ar interior

- Potencial de Aquecimento Global (GWP) Fóssil: 0,134 kgCO2e/m2 ​​​​(R=1)

- GWP Biogênico: -1,36 kgCO2e/kg (R=1)

- GWP Total: -1,22 kgCO2e/kg (R=1)

Especificação
  • LAYERS

    1. Exterior cladding 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 2x22x100 c600 — 44 mm
    3. Wood fiber board— 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA Smart X / Smart X Pro
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla Slab— 48 mm
    7. Gypsum board— 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resitance— REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaekovilla-smart-external-wall-u-016-rei-30-60
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFinland
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

Disponibilidade da região

Europa
Finland